BPI00CL

Beschikbaar

Passieve verdelers

Typecode:

BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030

Aan het laden...
Aansluiting steekplaatsen
8x M8x1-Bus, 3-polig
Bedrijfsspanningsindicatie
LED groen
Indicatie schakelfunctie
LED geel (8x)
Signaaltype
PNP
Kabel
PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Uitgangsstroom max.
3 A
Totale stroom max.
8 A
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08