BSP00HY

Beschikbaar

Analoge druksensoren

Typecode:

BSP B100-KV004-A06A1A-S4

Aan het laden...
Meetbereik
0...100 bar
Nauwkeurigheid
±0.5 % FSO BFSL
Overbelastingsdruk
200 bar
Barstdruk
300 bar
Bedrijfsspanning UB
8...32 VDC
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Procesaansluiting
R 1/4"
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4301)
Dichtringmateriaal
FKM
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Mediatemperatuur
-40...125 °C
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02