BSP00W2
Vlakliggende druksensors
Typecode:
BSP B001-ZT004-A06A1A-S4-006
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Meetbereik
- 0...1 bar
- Nauwkeurigheid
- ±0.18 % FSO BFSL
- Overbelastingsdruk
- 5 bar
- Barstdruk
- 7.5 bar
- Bedrijfsspanning UB
- 8...32 VDC
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Procesaansluiting
- 1 1/2" Tri-Clamp
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Dichtringmateriaal
- zonder, gelast
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Mediatemperatuur
- -10...125 °C
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02