BTL1500
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
Typecode:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Vorm
- Bouwserie staaf Ex
- Bevestiging
- Schroefdraadflens M18x1.5
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Kabel, 15.00 m, PUR
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Meetbereik
- 130 mm
- Resolutie
- ≤ 0.2 µA
- Lineariteitsafwijking max.
- ±100 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 0.2 µA
- Bedrijfsspanning UB
- 20...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Ex-categorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03