BTL2T8E
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm
Typecode:
BTL7-V50D-M0060-P-C003
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Vorm
- Bouwserie profiel
- Bevestiging
- Bevestigingsklemmen
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1, 4-polig
- Aansluiting 1
- M8x1, 4-polig
- Aansluiting 2
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
- Interface
- EtherNet/IP Encoder Device
- Meetbereik
- 60 mm
- Meetfrequentie max.
- 1060 Hz
- Lineariteitsafwijking max.
- ±30 µm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ≤ ± 5 µm (typisch ± 2,5 µm)
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03