BTL2YTY

Beëindigd

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm

Typecode:

BTL7-V50T-M0110-A-C003

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.

Vorm
Bouwserie staaf
Bevestiging
Schroefdraadflens M18x1.5
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Positiegever, aantal max.
2
Aansluiting
Connectoren, M8x1, 4-polig
Aansluiting 1
M8x1, 4-polig
Aansluiting 2
M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1, 4-polig, D-Gecodeerd
Interface
Profinet Encoder Profiel V4.1
Meetbereik
100 mm
Meetfrequentie max.
780 Hz
Lineariteitsafwijking max.
±30 µm
Herhalingsnauwkeurigheid
≤ ± 5 µm (typisch ± 2,5 µm)
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Positiegevers voor staafmodel

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03