BUS0021

Beschikbaar

BUS R06

Typecode:

BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

Aan het laden...
Bouwvorm
blokvormig
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PU-schuim/Epoxyhars/Glas
Reikwijdte
20...100 mm
Schakelfrequentie
250 Hz
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Herhalingsnauwkeurigheid
± 0.15 % FS
Bedrijfsspanning UB
20...30 VDC
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04