BUS004Y
Ultrasone sensoren met digitale en analoge uitgang
Typecode:
BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
Aanbevolen alternatief
BUS007M
BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511
- Bouwvorm
- Ø 18 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Schakeluitgang
- PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) balans
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Messing, vernikkeld
PBT - Actief vlak, materiaal
- PU-schuim/Epoxyhars/Glas
- Reikwijdte
- 65...600 mm
- Schakelfrequentie
- 12 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 0.15 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04