BUS005K

Beschikbaar

BUS M30

Typecode:

BUS M30M1-XC-07/035-S92K

Aan het laden...
Bouwvorm
Ø 30 mm
Analoge uitgang
Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
PBT, TPU
Actief vlak, materiaal
PU-schuim/Epoxyhars/Glas
Reikwijdte
65...600 mm
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Herhalingsnauwkeurigheid
± 0.15 % FS
Bedrijfsspanning UB
9...30 VDC
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Optica: filters, diafragma, lenzen, spiegels, objectieven

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04