BUS006N
Ultrasone sensoren met analoge uitgang
Typecode:
BUS G30E0-XA-15/150-EP02-S
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Bouwvorm
- Ø 30 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Actief vlak, materiaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Reikwijdte
- 150...2000 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
EHEDG
WEEE - Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP69K
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.2 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 20...30 VDC
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04