BVS001W
Handheld-Code-Reader BVS HS-Q
Typecode:
BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
Aangekondigde productiestop
- Valbeveiliging
-
≥ 18 keer vallen
1.5 m op beton - Streepjescodes
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (incl. P2 /P5) UPC/EAN/JAN (incl. ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (incl. full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 met standaard controlegetal actief) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of 5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
- 2D-codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code - Stapelcodes
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites - Leesafstand
-
Datamatrix: 18 cm bij 15 mil
Datamatrix: 13 cm bij 10 mil
PDF 417: 21 cm bij 10 mil
EAN : 35 cm bij 13 mil
Code 39: 40 cm bij 20 mil
Code 39: 15 cm bij 5 mil - Lichtsoort verlichting
- LED Rood licht
- Interface
- RS232/USB
- Beschermingsklasse
- IP42
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01