BVS0021

Binnenkort niet meer beschikbaar

Handheld-Code-Reader BVS HS-Q

Typecode:

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Valbeveiliging
≥ 18 keer vallen
1.5 m op beton
Streepjescodes
UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (incl. P2 /P5) UPC/EAN/JAN (incl. ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons Code 39 (incl. full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 met standaard controlegetal actief) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of 5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
2D-codes
Aztec Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
Stapelcodes
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
Leesafstand
Datamatrix: 18 cm bij 15 mil
Datamatrix: 13 cm bij 10 mil
PDF 417: 21 cm bij 10 mil
EAN : 35 cm bij 13 mil
Code 39: 40 cm bij 20 mil
Code 39: 15 cm bij 5 mil
Lichtsoort verlichting
LED Rood licht
Interface
Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232
Beschermingsklasse
IP42
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Elektrische accessoires

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 5.1.3
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01