BVS003W
SmartCamera identificatie
Typecode:
BVS SL-M1280Z00-07-010
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- Streepjescodes
- GS1 Databar, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, MSI, UPC-A, UPC-E
- 2D-codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Toepassing
-
Volgen van object
Code+tekstanalyse - Beeldresolutie
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS 1/1.8" monochrome global shutter
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt
- Afmeting
- 65 x 40 x 99.5 mm
- Schakeluitgang
- 6x IO configureerbaar
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67, met veiligheidstubus
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03