BVS0060
Stationaire Identiteitssensoren
Typecode:
BVS ID-M1280BF1-L3-000
Productbeschrijving
Stationaire Identiteitssensoren van Balluff lezen barcodes, 2D-codes en DMC-codes nauwkeurig en betrouwbaar. Ze worden permanent op het systeem geïnstalleerd en zorgen er dankzij een eenvoudige bediening voor dat codes tijdens de lopende productie bijzonder snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.
Gestandaardiseerde automatiserings- en IT-interfaces zorgen ervoor dat de uitgelezen informatie wordt doorgegeven aan de PLC of IT-systemen. Sommige varianten hebben bovendien een IO-Link interface en bieden u aanvullende conditiebewakingsinformatie, bijvoorbeeld over trillingen of codekwaliteit. Al met al een uniek multitalent binnen de optische identificatie.
- Toepassing
-
Code analysis
Code reading - Streepjescodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D-codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Beeldresolutie
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Reikwijdte
- 50...600 mm
- Zichtveld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtsoort
- LED
- Lichtzender, verlichting
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
- Afmeting
- 56 x 56 x 59 mm
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03