BVS01A0
Stationaire Identiteitssensoren
Typecode:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Productbeschrijving
Stationaire Identiteitssensoren van Balluff lezen barcodes, 2D-codes en DMC-codes nauwkeurig en betrouwbaar. Ze worden permanent op het systeem geïnstalleerd en zorgen er dankzij een eenvoudige bediening voor dat codes tijdens de lopende productie bijzonder snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.
Gestandaardiseerde automatiserings- en IT-interfaces zorgen ervoor dat de uitgelezen informatie wordt doorgegeven aan de PLC of IT-systemen. Sommige varianten hebben bovendien een IO-Link interface en bieden u aanvullende conditiebewakingsinformatie, bijvoorbeeld over trillingen of codekwaliteit. Al met al een uniek multitalent binnen de optische identificatie.
- Toepassing
- Code Identification
- Streepjescodes
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D-codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Beeldresolutie
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Reikwijdte
- 50...300 mm
- Lichtzender, verlichting
- LED red
- Interface
- USB
- Behuizingsmateriaal
- ABS, zwart, -
- Afmeting
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03