- Serie
- D
- Afmeting
- 10 x 90 x 99 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Hoeksensor
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Infrarood
- Lichtvlekgrootte
- Ø 2.5 mm Lichtuittreding
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, gelakt
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09