BWL001H

Beschikbaar

BWL

Typecode:

BWL 2222C-001-S4

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
C
Afmeting
14 x 51 x 90 mm
Interface
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Hoeksensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood
Lichtvlekgrootte
Ø 3.0 mm Lichtuittreding
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4408), gepoedercoat
Actief vlak, materiaal
Epoxyhars
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09