Contactverzoek
- Flenstype
- Synchro flange
- Asdiameter
- 6 mm
- Interface
- Digital Impuls
- Flange diameter
- 24 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -20…80 °C
- Flensmateriaal
- Aluminium
- Beschermingsklasse
- dd = SF: IP65 dd = PF: IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering