Absolute encoders

Typecode:

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Contactverzoek

Flenstype
End hollow shaft
Interface
RS485
Flange diameter
36 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
-40…85 °C
Flensmateriaal
Aluminium
Beschermingsklasse
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65