Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
Typecode:
BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
Contactverzoek
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Uitvoering
-
Met gedwongen scheiding
Veiligheid DIN EN 60204-1 - Werkingsprincipe
- Mechanisch
- Verplaatsrichting
-
e = 68, 185, 187:
vertical to mounting surface
e = 69, 183, 186:
longitudinal, parallel to attachment surface - Omgevingstemperatuur
- -5...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering