10 GigE vision-camera's
Typecode:
BVS CA-GT1
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueCOUGAR-XT
Contactverzoek
- Uitvoering
- 10GigE Vision industrial camera
- Interface
-
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectioneel: ingang (niet gescheiden) / uitgang (hoge kant of open afvoer)
RS232 - Digitale ingangen
- 4x PNP galvanisch gescheiden
- Digitale uitgangen
- 4x PNP hoge kant
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging, andere typen op aanvraag
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gepoedercoat
- Afmeting
- 65 x 65 x 73.1 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67, (without fan)
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering