USB3 Vision Camera's
Typecode:
BVS CA-SF1 - Standard
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueFOX3-1
Contactverzoek
- Uitvoering
- USB3 Vision-industriecamera
- Interface
- USB 2.0/3.0
- Digitale ingangen
- 2x PNP galvanisch gescheiden
- Digitale uitgangen
- 4x PNP galvanisch gescheiden
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gepoedercoat, gelakt
- Afmeting
- 39 x 39 x 29 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...28 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Beschermingsklasse
- IP30
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering