USB3 Vision Camera's

Typecode:

BVS CA-SF2 - Board level

Vorige Matrix Vision-aanduiding :

mvBlueFOX3-M2

Contactverzoek

Uitvoering
USB3 Vision-industriecamera
Interface
USB 2.0/3.0
Objectiefaansluiting
Geen
Afbeeldingsformaten
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gepoedercoat, gelakt
Afmeting
40 x 40 x 50.9 mm
Bedrijfsspanning UB
10...28 VDC
Omgevingstemperatuur
0...45 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

S-mount lenses

C-mount lenses

Voedingen voor automaten

Verbindingskabels

Aansluitkabels

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen