Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
Typecode:
BTL6 -A1- Series - Analog Voltage
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
MP17416649
BTL C1 - Profil PA - Analog
Contactverzoek
- Interface
- Analoog, spanning
- Meetlengte
- 50...4012 mm
- Lineariteitsafwijking
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS - Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Mechanische uitvoering
- Rond profiel, Ø30 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Beschermingsklasse
- IP67 met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires