BNI0067

Unmanaged switches

Typecode:

BNI TCP-952-000-E029

Aan het laden...
Werkingsprincipe
Actieve verdeler
Afmeting
50 x 76.5 x 135 mm
Bevestiging
DIN-railmontage
Behuizingsmateriaal
Staal, gecoat
Interface
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Bedrijfsspanning UB
12...48 VDC
Aansluiting steekplaatsen
8x RJ45-Bus, 8-polig
Omgevingstemperatuur
-20...60 °C
Beschermingsklasse
IP30
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08