Productbeschrijving
De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.
BAM033Z
BMS RS-M-D30-0300-01
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
- voor montagesystemen BMS
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd
- Afmeting
- Ø 30 x 300 mm
- Bevestiging
- Klemmen
BAM0340
BMS RS-M-D30-0500-01
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
- voor montagesystemen BMS
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd
- Afmeting
- Ø 30 x 500 mm
- Bevestiging
- Klemmen
BAM033W
BMS CC-M-D30-E-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor opname van stangen Ø 30 mm
voor montagesystemen BMS - Materiaal
- Aluminium spuitgietwerk
- Afmeting
- 40 x 98 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
BAM033U
BMS CU-M-D30-E040-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor opname van stangen Ø 30 mm
voor montagesystemen BMS - Materiaal
- Aluminium spuitgietwerk
- Afmeting
- 60 x 50 x 60 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen