SET01KE

Productsets

Typecode:

BAV DG-PH-00096-01

Aan het laden...

Productbeschrijving

De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.

1
BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01

Hoeveelheid : 1 Pc.

Werkingsprincipe
Montagesysteem
Gebruik
voor montagesystemen BMS
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Afmeting
Ø 30 x 300 mm
Bevestiging
Klemmen
2
BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01

Hoeveelheid : 1 Pc.

Werkingsprincipe
Montagesysteem
Gebruik
voor montagesystemen BMS
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Afmeting
Ø 30 x 500 mm
Bevestiging
Klemmen
3
BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00

Hoeveelheid : 1 Pc.

Werkingsprincipe
Montagesysteem
Gebruik
voor opname van stangen Ø 30 mm
voor montagesystemen BMS
Materiaal
Aluminium spuitgietwerk
Afmeting
40 x 98 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
4
BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00

Hoeveelheid : 1 Pc.

Werkingsprincipe
Montagesysteem
Gebruik
voor opname van stangen Ø 30 mm
voor montagesystemen BMS
Materiaal
Aluminium spuitgietwerk
Afmeting
60 x 50 x 60 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen