Productbeschrijving
De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.
BAM002J
BMS CU-P-D12-A040-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor opname van stangen met Ø12 mm
voor opname van stangen met 10x10 mm - Materiaal
- POM
- Afmeting
- 56 x 30 x 40 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
BAM002M
BMS CC-P-D12-A-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor opname van stangen met Ø12 mm
voor opname van stangen met 10x10 mm
voor montagesystemen BMS - Materiaal
- POM
- Afmeting
- 55 x 22 x 22 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
BAM002P
BMS CS-P-D12-AD18-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor sensoren Ø18 mm
voor sensoren M18
voor opname van stangen met Ø12 mm
voor opname van stangen met 10x10 mm - Materiaal
- POM
- Afmeting
- 60 x 30 x 30 mm
- Bevestiging
- Klemmen
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
Hoeveelheid : 2 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
- voor montagesystemen BMS
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd
- Afmeting
- Ø 12 x 150 mm
- Bevestiging
- Klemmen