Productbeschrijving
De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
Hoeveelheid : 2 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
- voor montagesystemen BMS
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd
- Afmeting
- Ø 12 x 150 mm
- Bevestiging
- Klemmen
BAM0032
BMS CS-M-D12-ID18-01
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
- voor sensoren M18
- Materiaal
- Edelstaal
- Afmeting
- Ø 28 x 34 mm
- Bevestiging
- Klemmen
- Goedkeuring / conformiteit
- Ecolab
BAM024P
BMS CU-M-D12-B028-00
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor montagesystemen BMS
voor opname van stangen met Ø12 mm - Materiaal
- Zink verchroomd, mat
- Afmeting
- 64 x 30 x 36 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
BAM024R
BMS CCJ-M-D12-B-01
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor montagesystemen BMS
voor opname van stangen met Ø12 mm - Materiaal
- Zink verchroomd, mat
- Afmeting
- 45.5 x 36 x 30 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen
BAM024T
BMS CS-M-D12-BZ
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- Montagesysteem
- Gebruik
-
voor montagesystemen BMS
voor opname van stangen met Ø12 mm - Materiaal
- Zink verchroomd, mat
- Afmeting
- 45.5 x 24 x 30 mm
- Bevestiging
- Schroeven, klemmen