Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Productbeschrijving
De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.
BAM01M0
BMS KIT-MTG-VS-01
Hoeveelheid : 1 Pc.
BVS0013
BVS OI-3-105-E
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Sensortype Vision
- CMOS-beeldsensor zwart-wit
- Beeldresolutie
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Beeldsnelheid
- 3…15 Hz
- Reikwijdte
- 50...1000 mm
- Zichtveld
- 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
- Brandbreedte
- 6.0 mm
- Lichtsoort
- Infrarood
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS - Afmeting
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schakeluitgang
- 3x PNP maakcontact (NO)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54