SET012A

Beëindigd

Productsets

Typecode:

BAV BP-PH-00078-01

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Productbeschrijving

De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.

1
BAM01M0

BMS KIT-MTG-VS-01

Hoeveelheid : 1 Pc.

2
BVS001A

BVS ID-3-103-E

Hoeveelheid : 1 Pc.

Streepjescodes
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D-codes
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Toepassing
Lezen van meervoudige codes
Tekenreeksen verifiëren
Beeldresolutie
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Sensortype Vision
CMOS-beeldsensor zwart-wit
Reikwijdte
50...1000 mm
Zichtveld
16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
Brandbreedte
12.0 mm
Lichtsoort
Infrarood
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS
Afmeting
51.5 x 70 x 40 mm
Schakeluitgang
3x PNP maakcontact (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kBaud)
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
22...26 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...55 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP54