BAM0260
BAM FS-XE-005-M8-2-01T
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Korte beschrijving
- Set vervangingsonderdelen voor stotersonde
- Gebruik
- voor vaste aanslag Plunger Probe
- Materiaal
- Messing verchroomd Staal Brons Edelstaal verchroomd
- Afmeting
- Ø 18 x 120.5 mm
- Bevestiging
- Schroeven
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
BES05U9
BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Afmeting
- Ø 8 x 60 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.3 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE