Productbeschrijving
De nu verkrijgbare productsets bieden een nog betere bestelervaring. Deze van tevoren samengestelde sets bevatten bijvoorbeeld het product met de bijbehorende accessoires zoals kabels en montagebeugels, zodat u meteen aan de slag kunt. Gemakkelijker kan het niet: voor de complete set hebt u slechts één bestelcode nodig.
BAM00L1
BMF 303-HW-31
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Werkingsprincipe
- BMF bevestigingsbeugel
- Toepassing
- Pneumatische cilinder met geïntegreerde groef
- Gebruik
- voor magneetveldsensoren BMF 303
- Materiaal
- Nieuwzilver
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
BMF003W
BMF 303K-PS-C-2A-PU-03
Hoeveelheid : 1 Pc.
- Slot type
- variable
- Afmeting
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Kabel
- PUR, 3 m
- Toepassing
- verkleinde actuators
- Bevestiging
- Bevestigingsbeugel BMF 303-HW*
- Behuizingsmateriaal
- LCP
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 30000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE