Incrementele encoders
Typecode:
BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
Contactverzoek
- Flenstype
- Clamping flange
- Interface
- Digital Impuls
- Flange diameter
- 58 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Flensmateriaal
- Aluminium
- Beschermingsklasse
-
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering