Code-Reader BVS E Identification
Optische identificatie
Verkrijgbaar in:
0 versies
Met de Code-Reader BVS E Identification van Balluff kunt u uw producten eenduidig identificeren. De sensor leest op betrouwbare wijze 1D- en 2D-codes, alsook stapelcodes. Daarbij doet het er niet toe of de codes als label zijn opgeplakt, afgedrukt, gelaserd of direct zijn gemarkeerd. De Code-Reader BVS E leest alle codes tot maximaal 40 per seconde. Ook positieafwijkingen zijn geen probleem wande deze worden eenvoudig door de sensor gecompenseerd.
Inhoud controleren
Om te waarborgen dat alleen de juiste producten worden gebruikt, controleert de Code-Reader BVS E Identification de inhoud van de codes. Bovendien beschikt de sensor over de functie "OCV", waarmee teksten en cijferreeksen kunnen worden geverifieerd om bijvoorbeeld doelgericht houdbaarheidsdata op een product te controleren.
Codekwaliteit evalueren
Om producten betrouwbaar te identificeren, moet u ervan op aan kunnen dat de codekwaliteit tijdens het gehele productieproces gelijk blijft. De Code-Reader BVS E Identification zorgt voor de noodzakelijke evaluatie van de codes conform de ISO-norm.
Toepassingen
Code-Readers BVS E Identification worden toegepast voor de identificatie van componenten in het productieproces, de tracering van verpakkingen en bij de productiebesturing.
De bijzonderheden
- eenvoudige en inzichtelijke bediening
- betrouwbaar lezen van meerdere codes tegelijkertijd
- eenvoudige koppeling met PLC via RS232- en Ethernet-interface
- compact model
- verschillende optiektypen leverbaar
- naar keuze leverbaar met rood of infrarood licht als geïntegreerde verlichting
0 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Lichtsoort | Zichtveld | Brandbreedte | Acties |
---|
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.