Onder voorbehoud van wijziging van machines in geval van nood
Om ervoor te zorgen dat gevaren voor de machine ook in noodgevallen kunnen worden afgewend of beperkt, moeten veilige bedieningsorganen, zoals de noodstop, worden gebruikt. In installaties moet te allen tijde een noodstopinrichting beschikbaar zijn als aanvullende beschermingsmaatregel - zowel tijdens de installatie, de exploitatie als het onderhoud.
De speciale kenmerken
- Veilig uitschakelen van de stroomvoorziening
- Geforceerde opening volgens IEC 60947-5-1, bijlage K
- Stekkerverbinding met M12 (5-polig)
- Mushbutton met draai-ontgrendeling
- Hoge mate van bescherming tegen stof en water
- Compacte behuizing, eenvoudige montage
Downloads
-
Industry brochure metalworking