- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
Lees alle gangbare codes
Automatisering van magazijnen begint met identificatiesystemen. Onze handheld-lezers lezen alle gangbare 1D-, 2D- en gestapelde barcodes en postcodes in elke rotatiepositie (tot 40° helling) en ook in beweging. De lezer is gemakkelijk te bedienen. Bovendien maken de ergonomische vorm en het lichte gewicht een vermoeide, handvriendelijke bediening mogelijk.
De speciale kenmerken
- Maximale leesafstand van 40 cm
- Een geluidssignaal, een LED op de lezer en een LED-spot die op de leescode wordt geprojecteerd, bevestigen een geslaagde vangst
- Lichtgewicht van slechts 200 g
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure intralogistics