24.09.2018
Induct. hogetemp.sens. in div. uitvoer.
Objecten betrouwbaar detecteren – bij zeer hoge omgevingstemperatuur
Ons uitgebreide assortiment aan inductieve hogetemperatuursensoren kunt u op veelzijdige manier gebruiken om op betrouwbare wijze en contactloos objecten te detecteren en te positioneren bij zeer hoge omgevingstemperaturen. Afhankelijk van de uitvoeringen zijn de sensoren bestand tegen temperaturen tot 230 °C.
Nog een pluspunt: Om veilige oplossingen toe te passen voor talloze inbouwomstandigheden, kunt u nu beschikken over nieuwe varianten in de constructievormen M8, M18, M30 en in diverse kubusvormige behuizingen.
Bovendien kunnen de sensoren eenvoudig worden geïnstalleerd en gebruikt door uniforme standaardaansluitingen, kabeluitvoeringen en passende accessoires zoals hogetemperatuurkabels.
De bijzonderheden
- voor omgevingstemperaturen tot 230 °C
- voor uiteenlopende inbouwomstandigheden: beschikbaar in M8, M18, M30 en diverse kubusvormige constructievormen
- bij gestandaardiseerde aansluiting snel te installeren en te vervangen
- Sensoren en passende accessoires van één leverancier
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in a variety of form factors