BAE00NK

Beëindigd

Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen

Typecode:

BAE SA-OH-039-PP-S75G

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Serie
SA-OH
Afmeting
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Indicatie
Uitgangsfunctie - LED geel
LED groen: bedrijfsspanning
Fout - LED groen, knippert
Signaalsterkte - segmentindicatie
Instelmogelijkheid
Gevoeligheid (Sn)
Licht-/donkerschakeling
Inleren Sn
Leesrichting segmentindicatie
Segmentindicatie aan/uit
Toetsblokkering aan/uit
Fabrieksinstelling (reset)
Alarmdrempel
Inleermodus aut/fijn/1-pt/2-pt
Hysterese (4 trappen)
Integratietijd 4…128 ms
Bovenste en onderste schakeldrempel
Vertragingstijd
Insteller
Slide switch 4 positions or 3 positions
Aanvullende eigenschappen
Autosynchronisatie verhindert ongewild overlappen van signalen voor max. 3 naast elkaar gemonteerde versterkers.
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
ABS PC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Optische sensorkoppen

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92