BAE00Y7
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Typecode:
BAE SA-OH-050-PP-S75G
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Indicatie
-
Uitgangsfunctie - LED geel
LED groen: bedrijfsspanning
Fout - LED groen, knippert
Signaalsterkte - segmentindicatie - Instelmogelijkheid
-
Gevoeligheid (Sn)
Licht-/donkerschakeling
Leesrichting segmentindicatie
Segmentindicatie aan/uit
Toetsblokkering aan/uit
Fabrieksinstelling (reset)
Alarmdrempel
Inleermodus aut/fijn/1-pt/2-pt
Hysterese (4 trappen)
Bovenste en onderste schakeldrempel
Vertragingstijd
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie - Insteller
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Aanvullende eigenschappen
- Autosynchronisatie verhindert ongewild overlappen van signalen voor max. 3 naast elkaar gemonteerde versterkers.
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS PC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92