- Interface
- Start/stop;parallel
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Aansluiting
- Klemmenstrook, USB Mini
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
- Afmeting
- 23 x 98 x 102 mm
- Omgevingstemperatuur
- -20...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP20
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90