BAM01U2
Optieken: diafragma's, filters, lenzen, spiegels
Typecode:
BAM LS-FO-002-F
- Werkingsprincipe
- Instelbare optische module
- Uitvoering
- Optiek
- Gebruik
- voor opto-elektronische vezeloptieken BFO M6
- Afmeting
- Ø 19 x 38 mm
- Materiaal
- Aluminium geanodiseerd
- Actief vlak, materiaal
- Glas, ontspiegeld
- Actief vlak
- convex, 1 apertuur
- Bevestiging
- Schroefdraad M18x1,
- Beschermingsklasse
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03