BIS015K

Beëindigd

HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-333-401-S4

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen alternatief

BIS01FF

BIS VM-333-401-S4-SA3

Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 30 x 65.9 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Aansluiting
Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, Moeren messing met wit brons, gecoat
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
Technische documentatie

Verbindingskabels

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Houders voor RFID-systemen

Multi-frequency processors

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01