Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOS02EN
BOS 6K-UI-LD10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Ingangsfunctie
-
Toetsblokkering aan/uit
Gelijke functie als toets - Werkingsprincipe
- Contrastsensoren
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, gefocusseerd
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 0.7 x 0.7 mm bij 250 mm
- Reikwijdte
- 1...250 mm
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06