- Sensortype Vision
- CMOS-beeldsensor zwart-wit
- Beeldresolutie
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Herkenningssnelheid typ.
- 3…15 Hz
- Reikwijdte
- 50...1000 mm
- Zichtveld
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Brandbreedte
- 12.0 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS - Afmeting
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schakeluitgang
- 3x PNP maakcontact (NO)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
-
Bedieningshandleiding
-
Beknopte handleiding
-
Conformiteitsverklaring
-
Opstart- en configuratiesoftware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- [email protected] 4.1
- 27-31-02-03
- [email protected] 5.1.3
- 27-31-02-03
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-01
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-01
- [email protected] 9.0
- 27-31-02-03
- [email protected] 9.1
- 27-31-02-01