Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

BES040A

BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49

Inductieve naderingsschakelaars

Afmeting
Ø 3 x 22 mm
Bouwvorm
D3.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)

Producteigenschappen

Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Afmeting
Ø 3 x 22 mm
Bouwvorm
D3.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
3500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]

Gratis proefproduct

Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan