BES0081

BES M18MI-PSC50B-BP05

Inductieve naderingsschakelaars

Afmeting
Ø 18 x 55 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)

Producteigenschappen

Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Afmeting
Ø 18 x 55 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan