BES01WP

BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49

Inductieve naderingsschakelaars

Afmeting
30 x 10 x 6 mm
Bouwvorm
30x10x6
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)

Producteigenschappen

Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Afmeting
30 x 10 x 6 mm
Bouwvorm
30x10x6
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3000 HZ
Behuizingsmateriaal
PA 6, GF30
Actief vlak, materiaal
PA 6, GF30/zwart
Aansluiting
Cable with connector, 0.3 m, PUR, M8x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan