BCS00TR

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02

Capacitieve benaderingsschakelaars voor objectdetectie

Afmeting
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Schakeluitgang
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Afmeting
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Schakeluitgang
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
1...20 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan