BOS01YM

BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49

Zender-ontvanger-sensoren

Serie
Q08M
Afmeting
8 x 44 x 8 mm
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (zender)
Straalkarakteristiek
divergent
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Serie
Q08M
Afmeting
8 x 44 x 8 mm
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (zender)
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Reikwijdte
0...2.2 m
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan